USV-M, DN 15, Invändig gänga thread ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2121
USV-M DN 15, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil
003Z2121
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 7/1Rp 1/2 |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | USV-M DN 15, invändig gänga, uppgraderbar balanseringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Dräneringsfunktion | Ja |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Nej |
| Kvs-värden [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | USV-M 15, R 1/2"", PN16 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | USV-M |
| Tryckklass | PN 16 |
| Uppgraderingsmöjlighet | Ja |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 15 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.38 Kilogram |
| Nettovikt | 0.38 Kilogram |
| Volym | 0.477 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |