MSV-F2, DN 150, PN 25, Fläns
003Z1075
MSV-F2 DN 150 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
003Z1075
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MSV-F2 DN 150 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN150 PN25 M. MÄTNIPPL |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | MSV-F2 |
| SCIP ID nr | 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-F2 DN65-DN150 |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilhus, material | Segjärn (EN-GJS 400-15) |
| Ventilstorlek | DN 150 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 55.5 Kilogram |
| Nettovikt | 55.5 Kilogram |
| Volym | 218.88 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421551523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |