Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 100, PN 25, Fläns

003Z1073

MSV-F2 DN 100 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMSV-F2 DN 100 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]200 KPa
DräneringsfunktionNej
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]200.00 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN100 PN25 M. MÄTNIPPL
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypMSV-F2
SCIP ID nr084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-F2 DN65-DN150
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialSegjärn (EN-GJS 400-15)
VentilstorlekDN 100

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt33.35 Kilogram
Nettovikt29.35 Kilogram
Volym86.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421551509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm