MNF, DN 25, PN 25, Fläns
003Z1194
MNF DN 25 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MSV-F2
003Z1194
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MNF DN 25 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Material Description | MNF DN 25 with test plugs PN 25 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | MNF |
| SCIP ID nr | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilhus, material | Segjärn (EN-GJS 400-15) |
| Ventilstorlek | DN 25 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.49 Kilogram |
| Nettovikt | 3.49 Kilogram |
| Volym | 6.577 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |