Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Fläns

003Z1170

MNF DN 50 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MSV-F2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMNF DN 50 med testpluggar PN25, manuellt förinställd ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]200 KPa
DräneringsfunktionNej
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]53.80 m³/h
Material DescriptionMNF DN 50 with test plugs PN 25
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypMNF
SCIP ID nrb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-F2 MNF DN15-300
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 25
Ventilhus, materialSegjärn (EN-GJS 400-15)
VentilstorlekDN 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt9.325 Kilogram
Nettovikt8.585 Kilogram
Volym14.535 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm