MNF, DN 150, PN 16, Fläns
003Z1166
MNF DN 150 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MSV-F2
003Z1166
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Fläns |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MNF DN 150 med testpluggar PN16, manuellt förinställd ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MNF DN 150 with test plugs PN 16 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | MNF |
| SCIP ID nr | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Gråjärn (EN-GJL-250) |
| Ventilstorlek | DN 150 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 65.6 Kilogram |
| Nettovikt | 53.1 Kilogram |
| Volym | 213.6 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |