MVT, DN 50, Invändig gänga
003Z4086
MVT DN 50, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MVT
003Z4086
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MVT DN 50, invändig gänga, manuellt förinställd ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Dräneringsfunktion | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 40.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | MVT DN 50 G2" int. thread |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | MVT |
| Tryckklass | PN 20 |
| Ventilhus, material | DZR-mässing |
| Ventilstorlek | DN 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.611 Kilogram |
| Nettovikt | 2.6 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.356 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180583 |