MVT, DN 40, Invändig gänga
003Z4085
MVT DN 40, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MVT
003Z4085
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MVT DN 40, invändig gänga, manuellt förinställd ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Dräneringsfunktion | Ja |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 40 G1 1/2" int. thread |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | MVT |
| Tryckklass | PN 20 |
| Ventilhus, material | DZR-mässing |
| Ventilstorlek | DN 40 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.928 Kilogram |
| Nettovikt | 1.895 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.153 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180569 |