Danfoss logo
MSV 003Z4003

MVT, DN 20, Invändig gänga

003Z4082

MVT DN 20, invändig gänga, manuellt förinställd ventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMVT DN 20, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksområde [bar] [Max]2.50 bar
DräneringsfunktionJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]6.00 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMVT DN 20 G3/4" int. thread
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypMVT
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialDZR-mässing
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.89 Kilogram
Nettovikt0.89 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.314 Liter
EAN/UPC5702425180507