Danfoss logo
MSV 003Z4000

MVT, DN 15, Invändig gänga

003Z4080

MVT DN 15 LF, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: MVT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMVT DN 15 LF, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstrycksområde [bar] [Max]2.50 bar
DräneringsfunktionJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMVT DN 15 LF G1/2" int. thread
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypMVT
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialDZR-mässing
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.805 Kilogram
Nettovikt0.805 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1.35 Liter
EAN/UPC5702425180460