Manuellt förinställda ventiler LENO™ MSV-D
LENO MSV-D är en ny serie manuella ventiler för balansering av flödet i värme- och kylsystem.
Dynamiska balanseringsventiler är det föredragna alternativet för hydronisk balansering i system med konstant och variabelt flöde. När manuella balanseringsventiler används för hydronisk balansering är de bäst lämpade för system med konstant flöde. Manuella balanseringsventiler kan användas i system med både konstant och variabelt flöde för flödesverifiering samt för avstängningsfunktion inför service och reparation. Ventilen kan monteras på tillopps- eller returledning.
Danfoss PFM 100/1000 är mätanordningar som rekommenderas av Danfoss.
Features and benefits
- Avtagbar ratt för enkel montering.
- Numerisk förinställningsskala, synlig från större vinklar.
- Enkel låsning av förinställning.
- Inbyggda mätnipplar för 3 mm mätnålar.
- Kan i nödläge öppnas/stängas med sexkantsnyckel.
- Färgindikator för öppen/stängd.