Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15 LF, Utvändigthread ISO 228/1

003Z4100

MSV-BD DN 15, LF, utvändig gänga, manuellt förinställd ventil
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Manuellt förinställda ventiler LENO™ MSV-BD

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningarG ¾ A
AnslutningstyperUtvändigthread ISO 228/1
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMSV-BD DN 15, LF, utvändig gänga, manuellt förinställd ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [kPa] [Max]3 KPa
Differenstrycksområde [bar] [Max]2.50 bar
DräneringsfunktionJa
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15LF 3/4" UTV GG
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypLENO MSV-BD
SCIP ID nr35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-BD DN15-DN50 (1)
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialDZR-mässing
VentilstorlekDN 15 LFLow flow

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.835 Kilogram
Nettovikt0.812 Kilogram
Volym1.417 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420085517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm