Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 20, Utvändig gänga

003Z4112

MSV-S DN 20, utvändig gänga, parventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningarG 1 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMSV-S DN 20, utvändig gänga, parventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DräneringsfunktionJa
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN20 1" UTV GG
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypLENO MSV-S
SCIP ID nr257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-S DN15-DN50
TestpluggarUtan testpluggar
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialDZR-mässing
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.513 Kilogram
Nettovikt0.471 Kilogram
Volym0.65 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420091839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm