LENO MSV-O, DN 25, Invändig gänga thread ISO 7/1
003Z4023
MSV-O DN 25, invändig gänga, fast venturirör, manuellt förinställd ventil
003Z4023
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningar | Rp 1 |
| Anslutningstyper | Invändig gänga thread ISO 7/1 |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MSV-O DN 25, invändig gänga, fast venturirör, manuellt förinställd ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 9.70 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN25 G1" int. |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | LENO MSV-O |
| SCIP ID nr | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | MSV-O DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 20 |
| Ventilhus, material | DZR-mässing |
| Ventilstorlek | DN 25 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.112 Kilogram |
| Nettovikt | 1.112 Kilogram |
| Volym | 2.347 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |