LENO MSV-B, DN 15, Lågt flöde, Utvändig gänga
003Z4131
MSV-B DN 15, utvändig gänga, manuellt förinställd ventil
003Z4131
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningar | G ¾ A |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | MSV-B DN 15, utvändig gänga, manuellt förinställd ventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödestyp | Lågt flöde |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 3.00 m³/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | MSV-B DN15LF 3/4" UTV GG |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Manuell balansering |
| Produkttyp | LENO MSV-B |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 20 |
| Ventilhus, material | DZR-mässing |
| Ventilstorlek | DN 15 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.729 Kilogram |
| Nettovikt | 0.67 Kilogram |
| Volym | 1.356 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |