Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Lågt flöde, Utvändig gänga

003Z4130

MSV-B DN 15 LF, utvändig gänga, manuellt förinställd ventil

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: LENO™ MSV-B

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningarG ¾ A
AnslutningstyperUtvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMSV-B DN 15 LF, utvändig gänga, manuellt förinställd ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DräneringsfunktionNej
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödestypLågt flöde
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMSV-B DN15 3/4" UTV GG
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypLENO MSV-B
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialDZR-mässing
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.73 Kilogram
Nettovikt0.671 Kilogram
Volym2.262 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420096339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm