Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Invändig gänga

003Z4031

MSV-B DN 15, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: LENO™ MSV-B

Rekommenderat byte: 003Z7001

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningarRp ½
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningMSV-B DN 15, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DräneringsfunktionNej
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 1/2" INV GG
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypLENO MSV-B
SCIP ID nre31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-B DN15-DN50 (1)
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialDZR-mässing
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.724 Kilogram
Nettovikt0.594 Kilogram
Volym1.395 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420096421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm