Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 18mm

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15

003Z1581

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperPresskoppling 18 mm
BeskrivningAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h]0.700 m³/h
FlödestypNormal flow
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppTryckoberoende balanserings- och reglerventiler
ProdukttypAB-QM 4.0 CO6 Flexo
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 16
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.32 Kilogram
Nettovikt3.285 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym28.532 Liter
EAN/UPC5715162731963