AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Lågt flöde
003Z1580
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
003Z1580
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Presskoppling 18 mm |
| Beskrivning | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flöde, nominellt värde [m³/h] | 0.200 m³/h |
| Flödestyp | Lågt flöde |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Tryckoberoende balanserings- och reglerventiler |
| Produkttyp | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Testpluggar | Med testpluggar |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilstorlek | DN 15 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.32 Kilogram |
| Nettovikt | 3.285 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731956 |