Danfoss logo
AB-QM 4.0 CO6 Flexo 1/2"

AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Lågt flöde

003Z1560

AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anslutningstyper1/2" Invändig gänga
BeskrivningAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Flöde, nominellt värde [m³/h]0.200 m³/h
FlödestypLågt flöde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
Medietemperatur [°C] [Max]90 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppTryckoberoende balanserings- och reglerventiler
ProdukttypAB-QM 4.0 CO6 Flexo
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 16
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.672 Kilogram
Nettovikt3.672 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym28.532 Liter
EAN/UPC5715162730928