Danfoss logo
Refrigeration insulation for AB-QM DN 15 with ABNM/TWA-Z

Kylisolering AB-QM DN 20_ ABNM A5 / TWA-Z

003Z4788

Kylisolering AB-QM DN 20_ ABNM A5 / TWA-Z
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör till ställdon

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning till ventilDN 20
AnvändningAB-QM, ABNM, TWA-Z
BeskrivningKylisolering AB-QM DN 20_ ABNM A5 / TWA-Z
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionRefrig. insulation ABQM DN20_ABNM
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line28
ProduktgruppTermoställdon
ProdukttypTermoställdon, tillbehör

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.242 Kilogram
Nettovikt0.218 Kilogram
Volym3.034 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420120829
Proposition 65No significant risk