RA-HC, DN 20, Utan testpluggar, Invändig gänga
003Z3920
RA-HC DN 20, invändig gänga, utan testpluggar, reglerventil
003Z3920
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Beskrivning | RA-HC DN 20, invändig gänga, utan testpluggar, reglerventil |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 1.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN 20 w/o nip Kvs 4,3 м3/ч |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 100 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | RA-HC |
| Testpluggar | Utan testpluggar |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | DZR-mässing |
| Ventilstorlek | DN 20 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.388 Kilogram |
| Nettovikt | 0.358 Kilogram |
| Volym | 0.593 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117379 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |