Rumsregulator, GreenCon, 4-rörssystem; Kyla; Värme; Off
193B0944
GreenCon på/av rumstermostat, 4 rör värme/kyla
193B0944
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | 4-rörssystemKylaVärmeOff |
| Beskrivning | GreenCon på/av rumstermostat, 4 rör värme/kyla |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| IP-klassning | IP30 |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C4 Thermostat 4 Pipe CN |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 250 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Rumsregulator |
| Produkttyp | GreenCon |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.221 Kilogram |
| Nettovikt | 0.164 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511061 |