Danfoss logo
GreenCon On/Off Room Thermostat

Rumsregulator, GreenCon, Kyla; Värme; 2-rörsystem; Off

193B0943

GreenCon på/av rumstermostat, 2 rör värme/kyla

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Applikation2-rörsystemKylaVärmeOff
BeskrivningGreenCon på/av rumstermostat, 2 rör värme/kyla
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningSkruvplintar (2 x 1,5 mm2)
Innehåller batterierNo
IP-klassningIP30
Material DescriptionC4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC250 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppRumsregulator
ProdukttypGreenCon

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.221 Kilogram
Nettovikt0.164 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym603680 cubic millimeters
EAN/UPC5710104511047