Rumsregulator, FED, Kapillärrör [m]: 6+11
013G5469
FED-givare för sekvensreglering av kyl- och värmekrets 6+11m
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Rumsregulator
013G5469
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | FED-givare för sekvensreglering av kyl- och värmekrets 6+11m |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Innehåller batterier | No |
| Kapillärrör [m] | 6+11 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Rumsregulator |
| Produkttyp | FED |
| SCIP ID nr | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.52 Kilogram |
| Nettovikt | 0.52 Kilogram |
| Volym | 1.607 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |