Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h

003Z3795

AQ DN 450, flödesbegränsare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAQ DN 450, flödesbegränsare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]400 KPa
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min]40 KPa
Flöde [m³/h] [Max]900.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAQ DN450 40~400 5.292~900
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypAQ
RiktningAnges av pilen på ventilhuset
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 450

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt118 Kilogram
Nettovikt118 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425235177