AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, flödesbegränsare
003Z3794
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AQ DN 450, flödesbegränsare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Flöde [m3/h] | 4.30 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | AQ Valve 450mm |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | AQ |
| Riktning | Anges av pilen på ventilhuset |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 450 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 118 Kilogram |
| Nettovikt | 118 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |