Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 500, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 1652 m³/h

003Z3791

AQ DN 500, flödesbegränsare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAQ DN 500, flödesbegränsare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]210 KPa
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min]35 KPa
Flöde [m³/h] [Max]1652.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Höjd [mm]618 mm
Höjd med testpluggar [mm]658 mm
Innehåller batterierNo
Längd [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN500 dPv 35-210kPa Flow 4,30-1652,00
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypAQ
RiktningAnges av pilen på ventilhuset
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 500
Vikt [kg]163.000 kg

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt14.2 Kilogram