AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h
003Z3787
AQ DN 400, flödesbegränsare
003Z3787
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AQ DN 400, flödesbegränsare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Flöde [m³/h] [Max] | 871.78 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| Höjd [mm] | 510 mm |
| Höjd med testpluggar [mm] | 550 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 243.00 m |
| Material Description | AQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | AQ |
| Riktning | Anges av pilen på ventilhuset |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 400 |
| Vikt [kg] | 87.300 kg |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 62 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 62 Kilogram |