Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 431.6 m³/h

003Z3786

AQ DN 350, flödesbegränsare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAQ DN 350, flödesbegränsare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]400 KPa
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min]40 KPa
Flöde [m³/h] [Max]431.60 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]5.29 m³/h
Höjd [mm]448 mm
Höjd med testpluggar [mm]478 mm
Innehåller batterierNo
Längd [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN350 dPv 40-400kPa Flow 5,29-431,60
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypAQ
RiktningAnges av pilen på ventilhuset
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 350
Vikt [kg]55.000 kg

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt55 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt55 Kilogram