Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h

003Z3782

AQ DN 300, flödesbegränsare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAQ DN 300, flödesbegränsare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]210 KPa
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min]35 KPa
Flöde [m³/h] [Max]630.00 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]4.30 m³/h
Höjd [mm]398 mm
Höjd med testpluggar [mm]428 mm
Innehåller batterierNo
Längd [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypAQ
RiktningAnges av pilen på ventilhuset
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 300
Vikt [kg]48.800 kg

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt49.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt39.5 Kilogram