AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h
003Z3777
AQ DN 200, flödesbegränsare
003Z3777
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AQ DN 200, flödesbegränsare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Flöde [m³/h] [Max] | 159.01 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| Höjd [mm] | 270 mm |
| Höjd med testpluggar [mm] | 300 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | AQ |
| Riktning | Anges av pilen på ventilhuset |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 200 |
| Vikt [kg] | 22.300 kg |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 109 Kilogram |
| Nettovikt | 98 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.15 Cubic meter |