AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h
003Z3776
AQ DN 200, flödesbegränsare
003Z3776
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AQ DN 200, flödesbegränsare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Flöde [m³/h] [Max] | 289.55 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 4.30 m³/h |
| Höjd [mm] | 270 mm |
| Höjd med testpluggar [mm] | 300 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | AQ |
| Riktning | Anges av pilen på ventilhuset |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 200 |
| Vikt [kg] | 22.300 kg |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 30 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 24.8 Kilogram |