AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h
003Z3772
AQ DN 150, flödesbegränsare
003Z3772
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AQ DN 150, flödesbegränsare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] | 21 KPa |
| Flöde [m³/h] [Max] | 145.30 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 3.96 m³/h |
| Höjd [mm] | 218 mm |
| Höjd med testpluggar [mm] | 248 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN150 dPv 21-210kPa Flow 3,96-145,30 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | AQ |
| Riktning | Anges av pilen på ventilhuset |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 150 |
| Vikt [kg] | 14.200 kg |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 20 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 16.6 Kilogram |