Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 72.65 m³/h

003Z3766

AQ DN 100, flödesbegränsare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAQ DN 100, flödesbegränsare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]210 KPa
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min]21 KPa
Flöde [m³/h] [Max]72.65 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]3.96 m³/h
Höjd [mm]167 mm
Höjd med testpluggar [mm]197 mm
Innehåller batterierNo
Längd [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN100 dPv 21-210kPa Flow 3,96-72,65 m
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypAQ
RiktningAnges av pilen på ventilhuset
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 100
Vikt [kg]9.700 kg

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt13 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt9.8 Kilogram