Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 65, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3762

AQ DN 65, flödesbegränsare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAQ DN 65, flödesbegränsare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]210 KPa
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min]21 KPa
Flöde [m³/h] [Max]36.32 m³/h
Flöde [m³/h] [Min]3.96 m³/h
Höjd [mm]110 mm
Höjd med testpluggar [mm]135 mm
Innehåller batterierNo
Längd [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN65 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppAndra ventiler
ProdukttypAQ
RiktningAnges av pilen på ventilhuset
TryckklassPN 25
VentilstorlekDN 65
Vikt [kg]4.200 kg

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt4.2 Kilogram