AQ, DN 50, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h
003Z3761
AQ DN 50, flödesbegränsare
003Z3761
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AQ DN 50, flödesbegränsare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Flöde [m³/h] [Max] | 22.72 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 5.29 m³/h |
| Höjd [mm] | 106 mm |
| Höjd med testpluggar [mm] | 131 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 188.00 m |
| Material Description | AQ DN50 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | AQ |
| Riktning | Anges av pilen på ventilhuset |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 50 |
| Vikt [kg] | 3.700 kg |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 3.9 Kilogram |