AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h
003Z3759
AQ DN 40, flödesbegränsare
003Z3759
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | AQ DN 40, flödesbegränsare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 400 KPa |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] | 40 KPa |
| Flöde [m³/h] [Max] | 6.66 m³/h |
| Flöde [m³/h] [Min] | 1.37 m³/h |
| Höjd [mm] | 108 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Längd [m] | 158.00 m |
| Material Description | AQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/ |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Andra ventiler |
| Produkttyp | AQ |
| Riktning | Anges av pilen på ventilhuset |
| Tryckklass | PN 25 |
| Ventilstorlek | DN 40 |
| Vikt [kg] | 1.500 kg |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 1.43 Kilogram |