Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

VFH2-FAM, DN 600, Motoriserad vridspjällventil, Aktuator, Modulerande, PN 16

003Z6401

VFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperFläns
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypAktuator
BeskrivningVFH2-LAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]140.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Frekvens [Hz]50 Hz
Ingående styrsignal Y [mA]0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V]0(2) - 10 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IP-klassningIP67
Kvs-värden [m³/h]36946.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Manuell inställningJa
Material DescriptionC4C VFH2-FAM DN600 flange mod 2-10v/4-20
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC220 V
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-FAM
ReglersignaltypModulerande
Rotationsvinkel [°]90 °
SCIP ID nr3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
SCIP-dokumentproduktnamnModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
SkyddsklassII
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialRostfritt stål
VentilstorlekDN 600
VentiltypMotoriserad vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]2500 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt239.7 Kilogram
Nettovikt204.9 Kilogram
Volym669.882 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162464670
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm