Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 350, Motoriserad vridspjällventil, Aktuator, På/av, PN 16

003Z6388

VFH2 -LAO DN 350, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperÖgla
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypAktuator
BeskrivningVFH2 -LAO DN 350, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]90.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Frekvens [Hz]50 Hz
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IP-klassningIP67
Kvs-värden [m³/h]10212.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Manuell inställningJa
Material DescriptionVFH2-LAO DN350 lug on/off
Matningsspänning [V] AC220 V
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-LAO
ReglersignaltypPå/av
Rotationsvinkel [°]90 °
SCIP ID nreca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP-dokumentproduktnamnMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
SkyddsklassII
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialRostfritt stål
VentilstorlekDN 350
VentiltypMotoriserad vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]600 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt59.26 Kilogram
Nettovikt44.19 Kilogram
Volym235.476 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162464557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm