Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 80, Motoriserad vridspjällventil, Aktuator, Modulerande, PN 16

003Z6374

VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperÖgla
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypAktuator
BeskrivningVFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]10.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Frekvens [Hz]50 Hz
Ingående styrsignal Y [mA]0(4) - 20 mA
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IP-klassningIP67
Kvs-värden [m³/h]288.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN80 lug mod 4-20mA
Matningsspänning [V] AC220 V
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-LAM
ReglersignaltypModulerande
Rotationsvinkel [°]90 °
SCIP ID nr3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP-dokumentproduktnamnModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
SkyddsklassII
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialRostfritt stål
VentilstorlekDN 80
VentiltypMotoriserad vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]50 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.21 Kilogram
Nettovikt6.47 Kilogram
Volym20.237 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162464427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm