Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 450, Manuell vridspjällventil, Snäckväxel, PN 16

003Z5414

VFH2 -LG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperÖgla
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypSnäckväxel
BeskrivningVFH2 -LG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]18600.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Material DescriptionVFH2-LG DN450 lug worm gear
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-LG
Rotationsvinkel [°]90 °
SCIP ID nr794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36
SCIP-dokumentproduktnamnVHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialRostfritt stål
VentilstorlekDN 450
VentiltypManuell vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]1600 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt130.3 Kilogram
Nettovikt130.3 Kilogram
Volym329.175 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162494967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm