Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 250, Manuell vridspjällventil, Snäckväxel, PN 16

003Z5410

VFH2 -LG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperÖgla
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypSnäckväxel
BeskrivningVFH2 -LG DN 250, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]5550.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Material DescriptionVFH2-LG DN250 lug worm gear
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-LG
Rotationsvinkel [°]90 °
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialRostfritt stål
VentilstorlekDN 250
VentiltypManuell vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]200 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt33.33 Kilogram
Nettovikt33.33 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym107.066 Liter
EAN/UPC5715162494929