VFH2-LG, DN 100, Manuell vridspjällventil, Snäckväxel, PN 16
003Z5406
VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5406
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Ögla |
| Applikation | Värme och kyla |
| Arbetstyp | Snäckväxel |
| Beskrivning | VFH2 -LG DN 100, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 569.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | Läckagenivå A |
| Lägesindikering | Ja |
| Material Description | VFH2 -LG DN100 lug worm gear |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Fjärilsventiler |
| Produkttyp | VFH2-LG |
| Rotationsvinkel [°] | 90 ° |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Segjärn (DIN GGG40) |
| Ventilskiva material | Rostfritt stål |
| Ventilstorlek | DN 100 |
| Ventiltyp | Manuell vridspjällventil |
| Vridmoment vid drift [Nm] | 50 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 10.49 Kilogram |
| Nettovikt | 10.49 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 17.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162466599 |