Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 150, Manuell vridspjällventil, Handtag, PN 16

003Z5405

VFH2 -LH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperÖgla
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypHandtag
BeskrivningVFH2 -LH DN 150, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]1348.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Material DescriptionVFH2 -LH DN150 lug handle
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-LH
Rotationsvinkel [°]90 °
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialRostfritt stål
VentilstorlekDN 150
VentiltypManuell vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]100 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.04 Kilogram
Nettovikt11.49 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym16.872 Liter
EAN/UPC5715162494912