Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 125, Manuell vridspjällventil, Handtag, PN 16

003Z5404

VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperÖgla
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypHandtag
BeskrivningVFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]874.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Material DescriptionVFH2 -LH DN125 lug handle
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-LH
Rotationsvinkel [°]90 °
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialRostfritt stål
VentilstorlekDN 125
VentiltypManuell vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]100 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt10 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym19.7 Liter
EAN/UPC5715162494905