Danfoss logo
VFH2 lug handle

VFH2-LH, DN 65, Manuell vridspjällventil, Handtag, PN 16

003Z5401

VFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperÖgla
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypHandtag
BeskrivningVFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]207.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Material DescriptionVFH2-LH DN65 lug handle
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-LH
Rotationsvinkel [°]90 °
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialRostfritt stål
VentilstorlekDN 65
VentiltypManuell vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]50 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt4 Kilogram
Nettovikt4 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.99 Liter
EAN/UPC5715162466506