VFH2-WG, DN 450, Manuell vridspjällventil, Snäckväxel
003Z2414
VFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2414
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Membran |
| Applikation | Värme och kyla |
| Arbetstyp | Snäckväxel |
| Beskrivning | VFH2 -WG DN 450, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Innehåller batterier | No |
| Kvs-värden [m³/h] | 18600.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | Läckagenivå A |
| Lägesindikering | Ja |
| Material Description | DN450 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Fjärilsventiler |
| Produkttyp | VFH2-WG |
| Rotationsvinkel [°] | 90 ° |
| SCIP ID nr | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Segjärn (DIN GGG40) |
| Ventilskiva material | Nylon coated |
| Ventilstorlek | DN 450 |
| Ventiltyp | Manuell vridspjällventil |
| Vridmoment vid drift [Nm] | 1600 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 105 Kilogram |
| Nettovikt | 105 Kilogram |
| Volym | 360.161 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |