Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 50, Manuell vridspjällventil, Handtag, PN 16

003Z2400

VFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperMembran
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypHandtag
BeskrivningVFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]82.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Material DescriptionDN50 Handle manual, PN16, 16Bar
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Kännetecken
Värde
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-WH
Rotationsvinkel [°]90 °
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialNylon coated
VentilstorlekDN 50
VentiltypManuell vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]50 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.06 Kilogram
Nettovikt3.06 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym9.016 Liter
EAN/UPC5710104521978