VFH2-WAM, DN 600, Motoriserad vridspjällventil, Aktuator, Modulerande, PN 16
003Z2397
VFH2-WAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
003Z2397
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Membran |
| Applikation | Värme och kyla |
| Arbetstyp | Aktuator |
| Beskrivning | VFH2-WAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektförbrukning [W] | 140.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Ingående styrsignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
| Ingående styrsignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| IP-klassning | IP67 |
| Kvs-värden [m³/h] | 36946.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | Läckagenivå A |
| Lägesindikering | Ja |
| Manuell inställning | Ja |
| Material Description | C4C DN600 butterfly valve Mod |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 220 V |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Fjärilsventiler |
| Produkttyp | VFH2-WAM |
| Reglersignaltyp | Modulerande |
| Rotationsvinkel [°] | 90 ° |
| SCIP ID nr | 3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600 |
| Skyddsklass | II |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Segjärn (DIN GGG40) |
| Ventilskiva material | Nylon coated |
| Ventilstorlek | DN 600 |
| Ventiltyp | Motoriserad vridspjällventil |
| Vridmoment vid drift [Nm] | 2500 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 239.7 Kilogram |
| Nettovikt | 204.9 Kilogram |
| Volym | 475.429 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521947 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |